Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

readycable® motor cable similar to Danaher Motion 88959 (5 m), base cable, PVC 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • Oil resistance: No oil resistance
  • chainflex® class: 3.1.1.1

Nejste si jisti, zda se hodí?

Poradenské služby

Photo
Patrik Fitma

Produktový manažér pre Slovensko

Napsat e-mail

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h