Predefined 5-axis kinematics with robolink® D joints, igus® stepper motor kits, folded sheet-metal parts as connecting elements, igus® e-chains® and chainflex® cables.
5 axes complete module consisting of:
1. robolink® D robot joint installation size 50 with a PRT slewing ring bearing and cover plate in high end version (RL-D-50-102-48-01035), motor kit with NEMA23XL, version with stepper motor and output encoder (RL-D-50-MK-C-N23XL-01) 2. Connecting part base-50 3. Connecting part 50-50 4. robolink® D robot joint installation size 50 with two PRT slewing ring bearings in high end version (RL-D-50-101-48-01033), motor kit with NEMA23XL, version with stepper motor and output encoder (RL-D-50-MK-C-N23XL-01) 5. Connecting part 350 mm 6. robolink® D robot joint installation size 30 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-30-101-50-01000), motor kit with NEMA23, version with stepper motor and output encoder (RL-D-30-MK-C-N23-01) 7. Connecting part 270 mm 8. robolink® D robot joint installation size 20 with two PRT slewing ring bearings in standard version (RL-D-20-101-38-01000), motor kit with NEMA17, version with stepper motor and output encoder (RL-D-20-MK-C-N17-01) 9. robolink® 5 axis strain wave gear, rotary axis. Motor kit with NEMA17, version with stepper motor and INI kit (RL-SC-17-N11-00-28-020KA) igus® e-chain® & 5m cables per motor, encoder, output encoder led from the base
Soubory cookie jsou důležité pro správné fungování webových stránek. Abychom vám poskytli lepší uživatelský dojem z našich webových stránek, ukládáme vaše informace pomocí souborů cookie. Díky tomu vám můžeme zajistit bezpečné přihlášení, sbírat statistické informace pro zlepšení funkčnosti webových stránek a nabízet vám obsah přizpůsobený vaším potřebám. Podrobný popis jednotlivých typů souborů cookie, které používáme, včetně informací o možnostech odhlášení zobrazíte„Zásady ochrany soukromí“.