Změna jazyka :

USB (Universal Serial Bus) je systém sériové sběrnice, který se používá k připojení externích zařízení k počítači. Byl představen v roce 1996 a používal se především v domácích a osobních počítačích. V současné době se však stále častěji používá i v průmyslových aplikacích, například v kamerách pro snímání obrazu. Od jeho zavedení bylo nahrazeno množství typů rozhraní, která byla zpravidla všechna vybavena různými konektory. USB se tak vyvinulo ve standard, jehož výhodou je i to, že zařízení lze připojovat za provozu (hot plugging) a připojená zařízení jsou automaticky rozpoznávána.
Když bylo v roce 1996 uvedeno rozhraní USB 1.0, byla rychlost přenosu dat ještě poměrně nízká, max. 12 Mbit/s byla stále poměrně pomalá. V roce 2000 bylo specifikováno rozhraní USB 2.0 s rychlostí přenosu dat 480 Mbit/s. Tato verze je dodnes nejpoužívanější. V roce 2014 představené rozhraní USB 3.1 Gen 2 má již maximální přenosovou rychlost 10 Gbit/s, která byla u USB 3.2 specifikovaného v roce 2017 zvýšena na 20 Gbit/s.
Zařízení s připojením USB se používají především v průmyslu v oblasti průmyslového zpracování obrazu. Samozřejmě přicházejí v úvahu i klávesnice s rozhraním USB a další externí zařízení pro obsluhu strojů a systémů. Další oblastí použití je ovládání fotoaparátů mobilních telefonů při výrobě.
Kabely USB jsou obvykle k dispozici jako ohebné kabely pro malé zatížení, jako je například propojovací kabel mobilního telefonu. Často se dodávají v pevně stanovených délkách, takže uživatel musí pouze zvolit vhodnou délku.
Pro aplikace v energetickém řetězci je však nutné používat kabely USB s kvalitní strukturou kabelu, která je přizpůsobena pohybu v energetickém řetězci. Jen tak lze zaručit spolehlivý přenos dat po dlouhá léta. kabely USB chainflex® se prosadily zejména v systémech pro optickou kontrolu kvality.
Program kabelů chainflex® od společnosti igus® nabízí kabely USB 2.0 i USB 3.0 v různých provedeních. U modelů CFBUS.065 a CFBUS.066 jsou pro datový pár k dispozici 2 kabely USB 2.0 s různými průřezy, které umožňují delší přenos. Pro standard USB 3.0 lze použít kabely CFBUS.PVC.068 a CFBUS.PUR.068.
Stejně jako všechny kabely chainflex® podléhají kabely USB stejným standardům kvality. Nezáleží na tom, zda se jedná o kabel USB 2.0 nebo USB 3.0. Proto i zde platí záruka chainflex® v délce 36 měsíců s životností až 10 milionů dvojitých úderů.
Otázka maximální přenosové délky kabelů USB je často podceňována. Zde se obecně doporučuje opatrnost, protože maximální délka kabelu může silně záviset na typu kabelu. Kabel pro pevnou instalaci má vždy nižší útlum než ohebný kabel, který je určen pro trvalý pohyb. To znamená, že přenosová délka je kratší než u kabelu pro pevnou instalaci.
V závislosti na rodině kabelů jsou sběrnicové kabely chainflex® mechanicky navrženy pro pohyb na vzdálenost až 400 m a více, ale s rostoucí délkou kabelu klesá rychlost přenosu dat sběrnicového systému. U rozhraní USB 2.0 specifikace povoluje maximální délku kabelu 5 m bez opakovačů. U USB 3.0 jsou to dokonce jen 3 metry. Zejména u zařízení USB, která vyžadují plnou rychlost přenosu dat, jako jsou HD kamery, se délka kabelu může stát problémem. Útlum kabelu v kombinaci s jeho délkou snižuje přenosovou rychlost a může vést k chybám v přenosu. V případě vysoce flexibilních kabelů USB pro energetický řetězec však naše zkušenosti ukazují, že délka kabelu může být v případě potřeby kratší. V závislosti na požadované přenosové rychlosti může být u pohyblivého kabelu USB 3.0 možné použít pouze délku do 2,50 m. Tato délka se však může měnit směrem nahoru i dolů v závislosti na okolních podmínkách a požadavcích na použití.

kabely chainflex® USB lze objednat klasicky jako prodávané po metrech na bubnu nebo kabelovém kroužku od objednací délky 1 m bez nákladů na krácení a příplatků za minimální množství. Kromě toho společnost igus® nabízí tyto kabely také jako předem smontované readycable®. To znamená, že každý ethernetový kabel chainflex® lze objednat také jako hotový kabel v požadované délce od jednoho kusu. V internetovém obchodě readycable® si můžete vybrat mezi různými kabely a konektory. S výběrem správného typu vám pomůže funkce filtru.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h