iglidur® PRT - Polymerové ložisko s otočným prstencem

Polymerové ložisko s otočným prstencem

iglidur® PRT je ložisko s otočným kroužkem s osvědčenými a ozkoušenými výhodami polymerových ložisek igus®. Kluzné prvky vyrobené z materiálu iglidur® J fungují zcela bez údržby a lubrikace. Díly otočného prstencového uložení jsou vyrobeny z hliníku a protější posunující se povrch kluzných prvků iglidur® J je tvrdě eloxovaný. Všechny spojovací šrouby jsou vyrobené z nerezové oceli.


Typická průmyslová odvětví a
aplikace:

Ložisko otočného stolu pro manipulaci s materiálem

Otočná ložiska pro automatizované systémy

Otočná ložiska pro montážní technologii

Ložiska otočného stolu používaná v jevištní a osvětlovací technologii

Velká ložiska pro tvorbu energie atd.

 

Kdy použít polymerové ložisko s otočným prstencem?

  • Hledáte-li řešení připravené k montáži.
  • Jako robustní, proti korozi odolnou jednotku pro vysoké zatížení.
  • Při extrémních klopných momentech.
  • Pro aplikace v měnících se okolních médiích.
  • Pro bezúdržbové a bezlubrikační aplikace
  • Při nízkých až středních obvodových rychlostech.

Kdy nepoužít ložiska iglidur® G?

  • Pro rychlé, nepřetržité otáčky
  • při teplotách až do 180 °C
  • Když je při vysokém zatížení možná pouze nízká hnací síla.
  • Při extrémních požadavcích na kulatost a přesnost.

iglidur® PRT - Model 01  
Ložisko s otočným prstencem
model 01

Otočný kroužek ložiska s velkou tuhostí

Vhodné až do +180 °C, vysoká chemická odolnost

K dispozici s těsněním

Otočný kroužek ložiska s převodovými zuby  
Otočný kroužek ložiska s převodovými zuby

Pro všech 6 rozměrů konstrukce 01 jsou k dispozici 4 standardy pro ozubení vnějšího kroužku.

iglidur® PRT - Model 02  
Ložisko s otočným prstencem
model 02

Otočný prstenec s mimořádně nízkou hmotností:

Vnější prstenec vyrobený z eloxovaného hliníku nebo nerez oceli (V4A).

PRT, otočný kroužek ložiska, levné  
Otočný kroužek ložiska v novém levném designu

Otočný kroužek ložiska PRT iglidur® v novém levném designu. Díky stálému zmenšování byla vytvořena zcela nová konstrukce, která ještě více spoléhá na plasty.

PRT-01 čtvercová příruba  
Otočný kroužek ložiska se čtvercovou přírubou

Nejmenší otočný kroužek ložiska PRT v instalační velikosti 20, s prostorově úspornou čtvercovou přírubou pro přímou instalaci na rovné povrchy.

PRT-01 s upínací funkcí  
Otočný kroužek ložiska s upínací funkcí

Otočný kroužek ložiska PRT-01-30 s prstencem hlavy včetně upínací funkce pro hřídele s tolerancí 30h 7.

iglidur® PRT - Příslušenství  
Příslušenství: ruční svěrka

Přidržovací kroutící moment 10 Nm získaný s utahovacím momentem 1 Nm.

iglidur® PRT - Příslušenství  
Příslušenství: hnací kolíky

Pro rychlé a snadné nasazení hnací spojky.

iglidur® PRT - Příslušenství  
Příslušenství: rozpěrné kroužky

Snadná, flexibilní montáž.

Stocking distributor
Hennlich s.r.o.
Na Bystričku 16
036 01 Martin

Hennlich s.r.o.
Račianska 188
831 53 Bratislava 34
Tel.: +421 2 50202506
Fax: +421 2 50202520

igus® Slovakia s.r.o.
Fatranská 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 949 459 409

igus® contact:i_RepublikSlowakei_G
@igus.de

Homepage Hennlich

igus® Kontakt E-Mail

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 20 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů