Lineární osy drylin s pohonem vodicího šroubu jsou navrženy pro veškeré úkony spojené s polohováním. Lineární nastavení probíhá pomocí trapézových vodicích šroubů různých velikostí nebo vodicích šroubů s vysokým stoupáním, které lze uvést do pohybu buď ručně, nebo elektricky. Max. rychlost pojezdu činí až 1,6 m/min v závislosti na závitu a zatížení. Délka zdvihu je u všech systémů lineárního pohonu libovolně nastavitelná. U vodicího šroubu montovaného na kluzném ložisku činí možný zdvih maximálně 1 500 mm a u vodicího šroubu montovaného na kuličkovém ložisku činí možný zdvih 1 000 mm.
Pohon vodicího šroubu je jedním z lineárních pohonů. Posuvný pohyb pohybujícího se tělesa je generován rotujícím vodicím šroubem a přenášen na matici vodicího šroubu. Pohyb rotační je tak převáděn na pohyb lineární. Příklady z oblasti průmyslu zahrnují pohon vodicího šroubu pro automatické otevírání kufru od auta, ale také pohony vodicích šroubů pro otevírání a zavírání stropního osvětlení či klasických nebo střešních oken kvůli přirozené ventilaci.
igus se u všech lineárních jednotek drylin spoléhá na samojistící trapézové vodicí šrouby vyrobené z oceli a nerezové oceli. Vodicí šrouby vyrobené z tvrděeloxovaného hliníku jsou k dispozici na požádání pro speciální aplikace.
Vodicí šrouby s vysokým stoupáním vyrobené z nerezové oceli jsou k dispozici volitelně a lze je nakonfigurovat pro sérii lineárních modulů s pohonem vodicího šroubu (SHT) a lineární moduly založené na drylin W (SLW). Tyto možnosti dovolují výrazně vyšší rychlost a sklon pojezdu, což eliminuje samosvornost.
Hřídele z tvrděeloxovaného hliníku jsou součástí standardní řady a jsou nejčastěji používanou verzí. Důvodem je nízký koeficient tření a opotřebení a krátké dodací lhůty. Při použití lineárních os s pohonem vodicího šroubu (SHT) lze kromě hliníkových hřídelí uvažovat také o ocelových nebo nerezových hřídelích.
Bez použití externích maziv a zároveň bez nutnosti údržby? To platí pro všechny místa ložiska lineárních jednotek drylin pro technologii pohonu. U aplikací s vysokými teplotami do +180 °C jsou volitelně k dispozici vysoce výkonné polymery (iglidur X). Pokud požadujete komponenty s certifikací FDA, použijte materiály ložisek iglidur A180.
Další informace o vložkách kluzných ložisek
Jak jsme si již ukázali na výše uvedeném příkladu kufru u auta, elektrický pohon vodicího šroubu získává na důležitosti kvůli celé řadě možností motorizovaného nastavení. Pokud jde o elektronickou technologii pohonu, společnost igus nabízí vhodné lineární osy založené na pohonu vodicího šroubu, které lze ovládat hybridními krokovými motory, ale také stejnosměrnými (stejnosměrnými převodovými) motory. Bezpečnost strojů zajišťují zabudované enkodéry a volně polohovatelné bezdotykové spínače. Lineární osy igus jsou zcela připravené na instalaci a připojení. Čistý provoz odolný proti nečistotám nabízí řadu výhod. Navštivte náš obchod s motory a využijte našich efektivních a přesných technologií pro vaši konkrétní aplikaci.
Toto zařízení bylo vyrobeno pro důkladné testování svařování. S tímto strojem je možné ohýbat vzorky silou 5 000 N. Kromě standardní řady jednotek vodicího šroubu drylin, které slouží k nastavení formátu ohýbadla, se používají také lineární vodiče série drylin W. Umožňují nastavení zadaných vzdáleností mezi podpěrami.
Společnost Jungheinrich AG, výrobce průmyslových vozidel, vyvinula nízkoplošinový vůz pro velkou skandinávskou mlékárnu, který sbírá vozíky, jež lze do sebe zasunout. Cílem je dovézt vozíky do myčky. Místo obvyklých dvou vidlic na sbírání palet se zde používá pouze jedna vidlice. Je ovládána speciálně vyvinutým multifunkčním ovladačem.
Společnost Fricke Abfülltechnik GmbH & Co. KG objevila produkty igus při hledání možností plnicí hlavy pro své plnicí zařízení. Lineární modul série SHT připravený k instalaci vykonává tuto funkci spolehlivě. Zaujme samomazností, kompaktním designem a nižší cenou oproti alternativním systémům. Plnicí hlavu lze snadno ovládat ručním kolečkem.
Společnost Bernhardt Maschinenbau oHG se zaměřuje na konstrukci skládacích a lepicích strojů. Komponenty drylin obstály perfektně díky nízkému koeficientu tření a opotřebení, bezúdržbovosti a dlouhé živostnosti. V plnicím zařízení se používá lineární systém s vodicím šroubem série SLW, která přispívá k nižší hmotnosti.
Při nastavování formátu velikosti sáčků v tvářecích, plnicích nebo těsnicích strojích je zapotřebí systému, který kvůli riziku kontaminace nepoužívá maziva a funguje po celou provozní dobu stroje bez nutnosti údržby. Kromě ostatních kluzných ložisek společnosti igus se používá i systém lineárních trubek drylin SET easytube.
Zde najdete cenově výhodné lineární moduly pro úkony spojené s polohováním a seřizováním.
Užitečné tipy pro montáž technologie pohonu drylin společnosti igus.
Objednat bezplatný vzorek ze vzorkovnice drylin SLW.
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h