Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

Řešení igus® pro ropný a plynárenský průmysl

Pohyblivé systémy dodávky energie, které fungují i v extrémních podmínkách

Nečistoty, slaná voda, vibrace, extrémní teploty, vysoká úroveň mechanického zatížení a riziko exploze jsou nejčastěji se vyskytující problémy, které narušují výkon vrtných zařízení a dalších přístrojů sloužících k získávání ropy a plynu. V prostředí, kde jsou odstávky nákladné, nabízejí energetické řetězy společnosti igus® výkonnostní charakteristiky potřebné k zajištění hladkého a nepřetržitého provozu.

Vaše výhody:

  • Dodavatel systémů pro kompletní systémy připravené k připojení
  • 100% odolné vůči korozi, odolné vůči mořské vodě a vyzkoušené a testované pro aplikace s náročným provozem
  • Vhodné pro použití na moři na základě mnohaleté zkušenosti
  • Delší životnost ve srovnání např. s běžnými přívody
  • Až o 70 % nižší hmotnost oproti ocelovým řetězům
  • Zjistitelné součásti (chytré plasty) umožňující predikci času na údržbu
  • Kabely vyvinuté speciálně pro řetězy e-chains® s příslušnými certifikáty pro ropný a plynárenský průmysl
  • Nižší náklady a zvýšená bezpečnost vybavení
Kontaktujte naše experty hned

Předem zkompletované systémy energetických řetězů (readychain®) s kabely chainflex® v systémech vrtných zařízení

 

Vhodné produkty pro ropný a plynárenský průmysl

e-chain® řada E4.112  
e-chain® řada E4.112

  • Robustní a až o 70 % lehčí než ocel
  • Speciální systém vnitřního dělení brání vypadávání dílů
  • Modulární konstrukce

e-chain® řada E4.350  
e-chain® řada E4.350

  • Vyzkoušené a testované pro zatížení až do 650 kg/m
  • Pro použití například v konzolových skluznicích
  • Až o 50 % lehčí než ocelové řetězy

Řetěz na moři (OSC)  
Řetěz na moři (OSC)

  • Modulární konstrukce zaručuje dosažitelnost kabelů
  • Možnost tažných sil až do 187 kN
  • Ochrana kabelů v extrémně nepříznivých podmínkách

Zkompletované kabely  
Zkompletované kabely

  • Kabely připravené k připojení s konektory podle daného odvětví
  • Kompletování EX konektorů
  • Testováno v souladu s normami pro příslušné odvětví

Zkompletované moduly dodávky energie  
Systémy energetických řetězů připravené k připojení

  • O 95 % méně času na kompletaci
  • Snížená doba montáže
  • Řešení typu plug & play, např. pro vrtná zařízení

Rotační systémy RBR  
Kompletní systémy na klíč

  • Rotační systémy s rotací až 900°
  • Snadná integrace do zákazníkovy struktury
  • Možnost prodloužené záruky na systém

Příklady použití u našich zákazníků

Zařízení na souši  
Zkrácení doby instalace a prací údržby na plně automatizovném zařízení na souši

Kompletní systémy z jednoho zdroje pro všechny pohyblivé stroje, jako jsou zařízení na manipulaci s potrubím a vrtná zařízení na tomto plně automatizovaném zařízení na souši

Podpůrné systémy trubek  
Mnohaleté úspěšné používání na moři

Lehký energetický řetěz série E4.1 prokáže své přednosti i při extrémně vysokých zatíženích v drsných podmínkách na ropných zařízeních.

Roboty  
Cenově výhodné kompletní systémy zkracují a usnadňují instalaci

Zde se, mimo jiné, používá několik systémů RBR s energetickými řetězy v kloubech robota, a tím pádem jsou energetické řetězy odpovědné za dodávku energie, dat a médií. Technický vývoj, který byl kvůli extrémně omezenému instalačnímu prostoru velmi složitý, si vzal na starosti technický tým pro tento projekt společnosti igus®.

Konzolové skluznice  
Snižuje hmotnost a šetří náklady

V případě konzolových skluznic jsou aplikace s náročným provozem základním předpokladem a mohou být implementovány pomocí série E4.350 způsobem, který je cenově výhodný a snižuje hmotnost.

Test: FAT (Testování při převzetí) a funkční test

FAT: energetický řetěz E4.350 jako hákové řešení pro instalace v ropném a plynárenském průmyslu

 

Funkční test: rotační systémy RBR igus® v kolesových rypadlech

 

Váš expert v ropném a plynárenském průmyslu

Tim Schneebeck  

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete více informací, rádi vám kdykoli pomůžeme!
Vedoucí pro toto odvětví:Tim Schneebeck
Tel.: +49 2203 9649 7245

Služby

Technické služby  
Technické služby

Od prvního náčrtku po instalaci a uvedení do provozu přímo na místě

Montážní služba  
Montážní služba

Instalace energetických řetězů se všemi součástmi, se zárukou

Zkušební laboratoř  
Kvalita

Kvalita produktů podléhá pravidelným kontrolám a certifikacím

Další informace

Související webové stránky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobně

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h