Cost-effective and low-weight modular kit for delta robots

Fast pick & place handling … ready to install

At the HMI 2018, igus® is offering the first linear modular kit for delta robots. Consisting of 3 pre-assembled drylin® ZLW toothed-belt axes with NEMA stepper motors and encoders, igubal® double joints and the appropriate adapter plates, the drylin® delta robot can be assembled quickly and easily. Thanks to the lightweight design consisting of aluminium and plastic, the system achieves a pick rate of 60/min in an installation space of up to ø 380 mm. The entire kinematics can be supplied ready-to-install in a transport frame or as a kit.

drylin®delta robots  

Advantages of the drylin® delta robots:

Cost-effective alternative to usual delta kinematics

Ready-made system based on the drylin® modular kit

No additional lubricant necessary and therefore very little maintenance required

Fast movements possible due to parallel kinematics

Compact and lightweight design

 

When is the delta robot used?

Pick-and-place tasks, such as belt transfer stations

Sorting systems

Assembly systems

Joining processes

Handling of small parts

For fast positioning tasks

 

Assembly instructions

 
Download:
 

Technical documentation

 

CAD data - DLE-DR-0001

 

CAD data - DLE-DR-0002

Typical application areas:

Handling, pick-and-place, robotics, automation

Part No. Description      
 DLE-DR-0001 - na požádání 
 DLE-DR-0002 - na požádání 
 DLE-DR-0003 - na požádání 
 DLE-DR-0004 - na požádání 
Více o vybraném díle:
CAD Žádost o vzorky Znalci Cenová poptávka Ceník myCatalog

Technical data

Positioning accuracy +- 0,5 [mm]
Working area diameter at 75 [mm] 380 [mm]
Max. load 5 [kg]
Process force at radius 0 [mm] max. 100 [N]
Dynamics Min. 60 Piks. (min.)
Weight 15 [kg]
max. speed 3 [m/s]
max. acceleration 60 [m/s²]

dryve D1 control system

D1 motor control system  
Motor control system for all igus® motors

For a variety of automation tasks without programming. For single axis or room linear robots and delta robots. Integrated online portal serves for data entry / No software installation or app download is necessary. For PC, tablet or smartphone. Stepper (ST), DC and EC motors with up to 21A peak currents and 48V inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP for connection to master control systems such as Siemens or Beckhoff

Delivery time  
Delivery time

3-7 days

Further information

Request more information about this product

 

Vaše údaje

Vyplňte prosím bezpodmínečně všechna pole označená *.

Firma:*
Jméno:*
Příjmení:*
Telefon:
E-mail:*
Požadujete-li katalogy nebo vzorky, vyplňte zde svoji adresu.
Oslovení:
Ulice:
PSČ:
Místo:
Země:
Kraj:
Ano, přeji si dostávat e-mailem informace o aktuálních produktech a službách společnosti igus®. Souhlasím s výlučným použitím mých údajů společností igus® v rámci reklamních sdělení v souladu s regulacemi ochrany dat. Jsem si vědom, že mohu kdykoli v budoucnu odebrat souhlas pomocí odkazu "Zrušit odběr", který je součástí každého e-mailu.
Souhlasím s pravidly ochrany dat a se zpracováním mých údajů. Toto oprávnění můžete kdykoli zrušit.
Odeslat
Stocking distributor
Hennlich s.r.o.
Na Bystričku 16
036 01 Martin

Hennlich s.r.o.
Račianska 188
831 53 Bratislava 34
Tel.: +421 2 50202506
Fax: +421 2 50202520

igus® Slovakia s.r.o.
Fatranská 3
949 01 Nitra
Tel.: +421 949 459 409

igus® contact:i_RepublikSlowakei_G
@igus.de

Homepage Hennlich

igus® Kontakt E-Mail

myigus myCatalog
Žádné minimální objednací množství
8:00 - 17:00 Dodání + Konzultace dodání od 24 hodin* vzorky zdarma

Více než 100.000 produktů ze skladu! Dodávky a poradenství denně od 8 - 20 hodin a v sobotu od 8 - 12 hodin!

Newsletter Registration
VOP Tiráž Všeobecné poznámky Prohlášení o ochraně osobních údajů