Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

Tisk z více materiálů – pro součásti vyrobené 3D tiskem s ještě větší odolností


Co je to 3D tisk ze 2 součástí?

Díly tvořené dvěma složkami kombinují výhody dvou různých materiálů v rámci jednoho dílu. Mohou to být dvě různá vlákna, kombinace 3D tisku a injekčního vstřikování nebo kombinace různých materiálů, jako jsou plasty a kovy.
 
Tribologická vlákna igus® se vyznačují jedinečnou a vynikající odolností proti opotřebení a koeficientem tření. Existují ale také další materiály 3D tisku, které byly speciálně optimalizovány s ohledem na vysoký stupeň pevnosti a tuhosti. Tisk z více materiálů umožňuje kombinovat tribologická vlákna s ostatními materiály v rámci jedné součásti tak, aby jí dodala vysoký stupeň odolnosti proti opotřebení a další mechanické a funkční vlastnosti.  
 
Máte aplikaci, která vyžaduje použití součástí vyrobených z více materiálů? Rádi vám s implementací vašeho projektu pomůžeme.  

Odeslat žádost o projekt

Jaké typy vícemateriálových kombinací existují?

Jak a s jakými materiály lze tribologická vlákna iglidur® kombinovat?

Pro účely dvousložkového tisku je kompatibilní celá řada materiálů, které lze vzájemně různě kombinovat. Podobná vlákna (například materiály, které mají jako základ stejný polymer nebo podobné teploty zpracování) lze stabilně spojit: materiály spolu splynou, čímž dojde k propojení obou "fází" součásti. To ale nefunguje, jestliže je rozdíl mezi teplotami zpracování příliš velký: v takovém případě hrozí, že jeden z materiálů nezůstane během zpracování rozměrově stabilní, případně teplota může dokonce způsobit jeho poškození. Pokud si chcete být spojením naprosto jistí, je pro vás dobrým řešením "vzájemně propojená konstrukce", při níž jsou obě fáze zkombinovány tak, že je nelze oddělit jinak než zničením.

Mechanické vlastnosti

Dvousložková aditivní výroba

Tribologická vlákna se kombinují s vysoce tuhými nebo flexibilními materiály. To umožňuje výrobu velmi pevných součástí – včetně těch vyrobených metodou konstrukce s nízkou hmotností – v kombinaci s tribologickými výhodami vláken iglidur. Kombinace vláken iglidur s flexibilními materiály je velmi vhodná pro výrobu prstů manipulátorů, pokud musí povrch manipulátoru poskytovat dobré uchopení, ale pohyblivé součásti musejí klouzat.  

Injekční vstřikování v kombinaci s 3D tiskem

Váleček vyrobený injekčním vstřikováním a 3D tiskem

Vstřikované díly vyrobené 3D tiskem umožňují implementaci geometrií, které jsou možné pouze v případě 3D tisku, a nabízejí širší výběr dostupných materiálů v oblasti injekčního vstřikování, jelikož si lze vybírat ze všech materiálů iglidur.

3D tisk s inteligentními funkcemi

3D tisk se senzory

Tisk z více materiálů umožňuje rychlou výrobu polymerů odolných proti opotřebení s integrovanou vrstvou senzorů. Takto se vyrábějí extrémně odolné speciální díly, které vydají varování předtím, než dojde k přetížení, nebo při dosažení limitu opotřebení, což umožňuje prediktivní údržbu.  


Kde se dvousložkové díly používají?

Lomená páka

Lomená páka vyrobená 3D tiskem

Součást pro ohýbající síly. Velká tuhost chrání kloub před interferujícími vlivy. Místa ložisek se vyznačují velmi hladkým chodem, vytrvalostí a odolností proti opotřebení. Dobrým řešením je kombinace uhlíkového vyztuženého vlákna, jako je igumid P150, a tribologicky optimalizovaného materiálu, například jednoho z tribologických vláken společnosti igus.

Manipulátor

Manipulátor vyrobený 3D tiskem

Dynamické požadavky vyžadují, aby prvek manipulátoru byl co nejlehčí, ale aby současně nabízel vysokou pevnost v ohybu. Zároveň musí mít bezpečný, ale jemný úchop. Zatímco tělo manipulátoru je vyrobeno z vyztuženého vlákna, pro uchopovací povrchy lze použít flexibilní vlákno, jehož vysoký koeficient tření zajišťuje bezpečné uchopení.  

Podpora vodicího šroubu

Podpora vodicího šroubu vyrobená 3D tiskem

Ložiska hřídele by měla kompenzovat případné úhlové chyby a tlumit nárazy. Prvek kluzného ložiska iglidur® lze uzavřít do obalu z flexibilního vlákna, jako je TPU s hodnotou tvrdosti podle Shoreho 95 A.


Proč právě 3D tisk společnosti igus?

Společnost igus® se v oblasti součástí vyrobených ze samomazných, vysoce výkonných plastů, které jsou navíc odolné proti opotřebení,  pohybuje již pět desetiletí. Nyní navíc přináší nové možnosti 3D tisku. Nabízíme řešení vyvinutá speciálně pro pohyblivé aplikace, v nichž by obvyklé materiály rychle dosáhly svých limitů. Naše plasty se vyznačují odolností proti opotřebení až 50krát vyšší než u standardních plastů pro 3D tisk.
 
Polymery iglidur® a produkty z nich vyrobené procházejí rozsáhlými testy opotřebení, tření a odolnosti v naší vlastní zkušební laboratoři . Odolnost proti opotřebení součástí vyrobených 3D tiskem byla prokázána a zdokumentována v mnoha testech: toto video ukazuje test opotřebení na kluzném prvku z tribologického vlákna I180 ve srovnání s dílem vyrobeným 3D tiskem ze standardního materiálu 3D tisku ABS.


print2mold: rychlá a cenově výhodná výroba vstřikovaných dílů

Pro dvousložkový tisk a další postupy: print2mold, metoda rychlé výroby prototypů společnosti igus®, umožňuje rychlou a snadnou výrobu součástí odolných proti opotřebení aditivní metodou z plastů iglidur® pro injekční vstřikování. Stačí nahrát 3D model v rámci služby 3D tisku společnosti igus®, vybrat požadovaný materiál a množství a nechat si spočítat cenu. Po rychlé kontrole a potvrzení ze strany našich techniků budou vaše díly připraveny k odeslání nejpozději do deseti dnů a následně doručeny.

Rychlá výroba vstřikovaných dílů z forem vyrobených 3D tiskem

Průmyslový 3D tisk společnosti igus®

Průmyslový 3D tisk
Více informací o 3D tisku

Tribologická vlákna a prášek pro laserové sintrování

Tribologická vlákna a prášek pro laserové sintrování
Informace o vláknech iglidur®

Materiály iglidur® pro injekční vstřikování

Přehled materiálů iglidur®
Přehled materiálů iglidur®

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobně

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h