Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

drylin® SLW – lineární moduly a XY stoly

Produktová řada drylin® W se vyznačuje torzně stabilními hliníkovými dvojitými hřídelemi/kolejnicemi a vozíky v mnoha provedeních. Tyto produkty tvoří komplexní modulární soupravu pro lineární moduly drylin® SLW. Moduly jsou nízkoprofilové a zároveň robustní. Lineární moduly drylin® SLW jsou ideální nejen pro ruční nastavení formátu, ale zároveň je lze vybavit motorem pro elektrické seřízení.

Volitelná šířka a délka vozíku

Ploché vodicí kolejnice drylin® nebo vysoký profil

K dispozici je korozivzdorná možnost vyrobená z nerezové oceli


 
 
Typické oblasti použití

Nastavení formátu a úprava pruhů

Balicí technika

Nastavení výšky

3D tiskárny

Nastavení kamery

SLW

Další informace o produktu

Koncové bloky vyrobené z eloxovaného hliníku nebo ze slitiny chromovaného zinku

Vodicí šroub montovaný s kluzným nebo kuličkovým ložiskem

Montážní desky vyrobené z eloxovaného hliníku

Materiál vodicího šroubu: ocel nebo nerezová ocel

Pohon: samojistící trapézový závit nebo "high helix" závit s rychlým seřízením


drylin® SLW – technologie pohonu

Kompaktní jednotka vodicího šroubu

SLW – Kompaktní

Plochý a kompaktní

vysoká torzní stabilita

podepřený v celé délce kolejnice

Tvrděeloxovaná hliníková kolejnice

Modul vodicího šroubu s předběžným zatížením

SLWE – PL – předepjatý

Plochý a kompaktní

vysoká torzní stabilita

podepřený v celé délce kolejnice

Tvrděeloxovaná hliníková kolejnice

Jednotka vodicího šroubu montovaná s kuličkovým ložiskem

SLWE-BB montovaný s kluzným ložiskem

Nižší hnací síla

Minimání vůle až 1 500 RPM (v závislosti na délce a zatížení)

Tichý provoz – snížené vibrace celého systému

Kompaktní jednotka vodicího šroubu s "high helix" závitem

SLWS – Kompaktní s "high helix" závitem

Rozteč 8 x 15 mm

Plochý a kompaktní

vysoká torzní stabilita

Tvrděeloxovaná hliníková kolejnice

SAW lineární modul

SAW – lineární modul

Trapézové nebo "high helix" závity

Podpora vodicího šroubu kuličkového ložiska

Vyšší profilová kolejnice s extrémně vysokou odolností proti torzi

Jednotka vodicího šroubu v nerezovém provedení

SLW-ES – nerezové provedení

Nerezové provedení s korozivzdornými ocelovými komponenty (1.42305, 1.4408 nebo 1.4571)

Vyberte si materiál ložiska

SLW-PT

SLW-PT – S chráněným vodicím šroubem

Profilová kolejnice drylin® W jako ochranný mechanismus

K dispozici s roztečemi 10 x 2, 10 x 12, 10 x 50

Nízkoprofilová konstrukce

3 délky vozíku

SLW-T

SLWT – dvě lineární jednotky jsou sloučeny do jedné

Možnost kombinace různých roztečí vodicích šroubů

Samostatné ruční seřízení vozíků

Samomazné lineární vedení drylin® W

Nastavení vůle (volitelné)


drylin® SLN – poháněné lineární osy

Nízkoprofilová lineární osa s hliníkovými a plastovými součástmi

Miniaturní lineární osa drylin® SLN-27-03 / SLN-27-04 / SLN-27-05

Jednotlivé součásti vyrobené z hliníku a plastu

Samomazné

Model vstupní úrovně

Vodicí šroub montovaný s kluzným ložiskem

Možnost dovybavení

Nízkoprofilová lineární osa s hliníkovými a plastovými součástmi

Miniaturní lineární osy – SLN-27-14 / SLN-27-15

Malé a kompaktní

Na základě vodicích lišt s nízkým profilem drylin® N bez nutnosti mazání, instalační velikost 27

100% samomazné

Vodicí šroub, kuličkové ložisko namontované proti vůli a pro dynamický provoz

Ruční nebo motorizovaný pohon

Nízkoprofilová lineární osa s hliníkovými a plastovými součástmi

Miniaturní lineární osy s motorem – SLN-27-xxx

SLN-27: lineární osa s krokovým motorem NEMA11, kulové ložisko s vodicím šroubem namontované na držáku motoru nebo kulové ložisko namontované s linerání osou s krokovým motorem NEMA11

Malé (instalační rozměry od 22 mm), lehké a ploché

Polymerová kluzná ložiska v ložiskových bodech

Samomazný lineární modul s vodicím šroubem montovaným s kuličkovým ložiskem

drylin® SLT – lineární modul s vodicím šroubem montovaným s kulovým ložiskem

Nízkoprofilová struktura díky laterálnímu uspořádání vodicího šroubu

Samomazné, korozivzdorné, lehké

Volitelná rozteč

Nastavitelný miniaturní vozík drylin® T

Lze zvolit buď levé, nebo pravé uspořádání vodicího šroubu


drylin® SLW s digitálním odměřovacím systémem

SLWM – s digitálním odměřovacím systémem

SLWM – s digitálním odměřovacím systémem

Senzor integrovaný do vozíku, úspora místa

Provoz bez napájení z hlavního vedení

Integrovaná magnetická páska

Samomazný provoz

K dispozici je bohaté příslušenství


drylin® stoly XY

stůl XY

SLW – stůl XY

Cenově výhodné stoly XY pro ruční nastavování

Samomazné a korozivzdorné

Maximální výška zdvihu pro stoly XY je 300 mm

Násobný stůl XY, nerezová ocel

SLW – stoly XY – nerezová ocel

Pro ruční nastavování

Plochý a kompaktní

Celá struktura vyrobená z nerezové oceli VA a V4A

Chemická a korozní odolnost


Systém pohonu drylin® pro krokové motory připravený k připojení

Lineární modul připravený k připojení pro krokové motory

Připraveno k připojení, SAW pro krokový motor

Pro váš krokový motor
typu NEMA-23

Pohon vodicího šroubu montovaný s kuličkovým ložiskem

Rozteče 2 mm, 3 mm, 12 mm nebo 50 mm na otáčku

Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost, stabilita.

SHT příslušenství pro připojení motoru

Připojte svůj pohon k bezúdržbovým lineárním jednotkám drylin® snadno a rychle. Distanční destička, příruba motoru a spojka z modulárního systému pro snadné připevnění vašeho motoru NEMA23.


Příslušenství drylin®

Úhlová převodovka V-drive pro lineární moduly

Příslušenství drylin® pro lineární moduly

Ruční kolečka, úhlové převodovky V-drive, vřetenové svorky, indikátory pozice a mnohem víc

Přehled produktů drylin® E

drylin® E – přehled produktů

Konzistentní vývoj modulárního systému a systematická idea samomazné lineární technologie drylin®


Vyhledávač výrobků drylin®

Vyhledávač výrobků drylin® - hnací technologie

drylin® SLW

drylin® SLW - výhody tohoto systému na první pohled.