Objem cestujících, kteří využívají veřejnou dopravu, během posledních 20 let stabilně rostl. To potvrzují i čísla Sdružení německých dopravců. To je dobrá zpráva pro celé odvětví, ale zároveň to znamená rostoucí zatížení železniční sítě, vlaků, tramvají a dalších zařízení. Jsou zapotřebí odolné součásti, které si poradí s takto vysokými požadavky a které zároveň splňují přísné standardy požární bezpečnosti, jako jsou normy EN 45545 nebo NFPA 130 .
Co kdyby se ale podařilo omezit úsilí a náklady spojené s údržbou nebo zbavit se pravidelného mazání? Nemožné? Vůbec ne! Společnost igus dala těmto součástem jméno motion plastics. Jejich úkolem je zjednodušit širokou škálu pohyblivých aplikací: typickým příkladem jsou třeba dveře tramvají.
Vylepšení technologie, snížení nákladů s energetickými řetězy pro stísněné instalační prostory: mimořádně ploché, s malým poloměrem ohybu a 30 % cenovou úsporou oproti předchozímu modelu.
Více informací o těchto a dalších produktových inovacích najdete u našeho 400 m2 dlouhého veletržního stánku. Můžete si jej buď prohlédnout virtuálně sami, nebo společně s naším expertem. Domluvte si nyní virtuální prohlídku s průvodcem pro individuální konzultaci:
▲ Vylepšení technologie
Životnost ve špinavých prostředích je až osmkrát delší než u kuličkových ložisek
Žádné náklady spojené s údržbou nebo odstávkami
Ušetřete až 25 % díky snadné výměně ložiska
▲ Vylepšení technologie
Připojovací velikosti identické jako u konvenčních kulových šroubů
K dispozici jako verze s kovovou destičkou pro náročný provoz
Cenově výhodná, optimalizovaná konstrukce díky injekčnímu vstřikování
Variabilní konstrukce pro všechny závity Ø 14/16 a 18/20
▲ Vylepšení technologie
Kovové pouzdro, a tudíž pětkrát větší pevnost než u igumid G
Žádné minimální objednací množství, žádné ceny za nástroj pro igus standard
Krátký dodací termín
Zajímají vás další inovace?Přehled inovací a virtuální veletržní stánek najdete zde
Krabice se vzorky obsahuje tyčový materiál iglidur, vodicí šroub dryspin, kluzná ložiska iglidur, samoseřizovací ložisko igubal, kabely chainflex a řetěz e-chain.
Krabice se vzorky pro nákladní dopravu obsahuje různá kluzná ložiska iglidur, samoseřizovací ložisko igubal, kluznou podložku chainflex a tyčový materiál iglidur.
Splňuje evropskou normu protipožární ochrany DIN EN 45545
Oheň retardující
Vysoká odolnost proti opotřebení
Nízký koeficient tření
Žádné další mazání
Bezúdržbovost
Všechny produkty jsou testovány ve zkušební laboratoři igus, která je největší zkušební laboratoří v tomto odvětví, a to v reálných podmínkách s ohledem na opotřebení a odolnost. To umožňuje přesné stanovení životnosti jednotlivých produktů.
Společnost igus na požádání provádí zákaznické testy, jejichž cílem je otestovat použití produktů ve zcela jedinečných podmínkách.