Každý rok skončí v oceánech osm milionů tun plastu. Tento nevyužitý materiál má hodnotu přibližně 80 miliard amerických dolarů. Problém je v tom, že až do této doby byly plasty z velké části spalovány a pouze 14 % prošlo recyklací. Po celém světě se hromadí smíšený odpad. V případě netechnických plastů 100 až 1000krát víc. Nová řešení nabízí chemická recyklace společnosti Mura Technology Limited.
Řešení HydroPRS (hydrotermická recyklace plastů) bylo vyvinuto v roce 2007 a testováno v pilotním závodě v Austrálii po dobu více než deseti let. Technologie HydroPRS umožňuje převést plastový odpad, který dříve nebylo možné zrecyklovat, zpět na ropu během 20 minut. Toto řešení je z hlediska přírodních zdrojů efektivnější než těžba fosilních paliv ze země. K separaci buněk a jejich opětovnému sloučení se používá pouze voda, vysoká teplota a tlak. Jeden závod dokáže ročně zpracovat až 20 000 tun plastu a snížit emise CO2 o 28 180 tun. To odpovídá roční spotřebě 5 983 automobilů nebo množství energie, které za rok spotřebuje 4 914 domácností.
V případě tradiční recyklace plastů – kterou společnost igus rovněž prováděla v rámci programu chainge – bylo nutné veškerý odpad před rozdrcením roztřídit podle složení. Z granulí lze poté vyrobit nové polymerové produkty metodou injekčního vstřikování nebo extruze.
Technologie HydroPRS převede netříděný odpad na ropu během 20 minut způsobem, který šetří přírodní zdroje. Surovou ropu lze poté použít jako mazivo, vosk nebo při výrobě nového, vysoce kvalitního plastového granulátu.
V budoucnosti se chemická recyklace prosadí tam, kde běžná recyklace narazí na své limity. Ve snaze podpořit podnikatelský start-up Mura a pomoci dosáhnout této technologii celosvětové popularity investovala společnost igus do této firmy v lednu 2020 čtyři miliony britských liber (4,7 milionu eur). Na jaře 2021 svou investici navýšila na celkem 5 milionů eur. Díky této podpoře a navázání a rozšíření dalších partnerství mohla společnost Mura zahájit výstavbu prvního komerčního provozu HydroPRS. Stavba probíhá na pozemcích společnosti Wilton International v průmyslovém areálu Teesside na severovýchodě Anglie. Uvedení do provozu je plánováno na druhou polovinu roku 2022.
Plánuje se, že společnosti zpracovávající odpad budou do závodu dodávat plastový odpad, aby naplnily své cíle ohledně recyklace. Výsledkem bude ropa, která bude k dispozici za podobnou cenu jako ropa z fosilních zdrojů. V první fázi vzniknou v areálu Teesside celkem čtyři katalytické hydrotermální reaktory, které budou schopny zpracovat více než 80 000 tun plastového odpadu ročně. Další podobná centra jsou plánována mimo jiné v Německu, USA a Asii.
V dubnu 2021 se stala dalším partnerem společnost Dow Chemical, druhá největší chemička na světě. V dalším průběhu spolupráce bude probíhat doladění pokročilého recyklačního procesu společnosti Mura: Společnost Dow použije nově extrahované suroviny pro vývoj nových plastů pro obaly potravin a další obalové produkty, které budou nakonec recyklovány zpět do globálních dodavatelských řetězců.