Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

Průmyslově zkompeltované systémy energetických řetězů přímo od výrobce

Naše systémy readychain® připravené na připojení optimalizují proces nákupu, snižují náklady na interní logistiku a snižují dobu montáže!

 

Systémy zkompletovaných energetických řetězů: efektivní procesy od návrhu k montáži

Naše zkompletované energetické řetězy připravené ke spojení, snižují počet možností nákupu, položek seznamů dílů, počet kontaktních osob a úsilí při instalaci na minimum. Předchází se tak zbytečnému skladovacímu prostoru a mrhání zdroji. Vytvářejí optimální rozhraní a zvyšují konkurenční výhodu. Optimalizují dodavatelský řetězec pro energetické řetězy, kabely, konektory, hadice, hydraulické systémy, pneumatické systémy, ocelové části, snímače, PLC, ložiska, lineární vedení a další součásti strojů.
 
Řetězy, kabely, modulární - optimalizujte procesy s igus® readychain®!

• Minimální požadavy na logistiku - snižte počet skladů na nula

• Optimalizace nákupu - jeden systém, jedno číslo dílu

• Úspora času - o 95 % méně času na kompletaci

• Snížená doba montáže - méně odstávek strojů

• Montáže na pracovišti - mezinárodní servis s 30 pobočkami

• Možnost speciálních konstrukcí – igus® vyvíjí další komponenty

Máte jakékoli otázky týkající se readychain®?



Možnosti readychain®

Obrázek  
basic

JEDEN dodavatel - kombinovaní dodavatelé

Snížená doba montáže

Snížená poruchovost

Obrázek  
Standard

Není zapotřebí žádné elektrické zakončování

100 % digitálně testováno

Žádné přebytečné kabely

Standard plus  
Standard plus

Snížené rozhraní

Optimalizované body pro připojení/rozhraní

Víceosový systém připravený na instalaci

Obrázek  
Premium

Optimalizovaná přeprava/montáž

Jediná montáž

Jedno číslo dílu/komodita

Plug & play

Vaše výhody basic Standard Standard plus Premium
JEDEN dodavatel - kombinovaní dodavatelé
Snížená doba instalace
Snížená poruchovost
Není zapotřebí žádné elektrické zakončování
100 % digitálně testováno
Žádné přebytečné kabely
Snížené rozhraní
Optimalizované body pro připojení/rozhraní
Víceosový systém připravený na instalaci
Optimalizovaná přeprava/montáž
Jediná montáž
Jedno číslo dílu/komodita
Plug & play

Benefity pro Vás: basic Standard Standard plus Premium
Snížení časové náročnosti montáže ■■□□□ ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ 
Snížení logistických nákladů ■■■□□ ■■■■□ ■■■■■ ■■■■□
Optimalizace nákupu ■■■□□ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Příklady použití readychain®

Machining centers

By using the universal energy chain construction kit, significant savings can be achieved in modular CNC machining centers.

Machining centers    

Ship unloader

441 m travel: Reduction of tensile forces by about 75%.

Ship unloader    
Najít další příklady

readychain® znamená zkompletované systémy energetických řetězů a vysoce flexibilní kabely
z jednoho zdroje. Sestavené podle norem výrobce nebo vašich vlastních požadavků.
Zde naleznete příklady použití readychain® ve svém odvětví.

Odvětví:
Aplikace / problém:


Položte otázku odborníkovi na readychain®

Máte nějaké dotazy k našim službám, nebo chcete využít výhody systému readychain® či vznést dotaz?
Naši odborníci na readychain® Vám ochotně osobně odpoví.