e-skin® flat - Technické detaily

  • Uzavřené varianty:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Otevíratelné varianty (komory lze otevírat a zavírat pomocí zipu).
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Instalační rozměry

Instalační rozměry e-skin flat
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = do 3000 m
  • H = od 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (největší poloměr ohybu vedeného kabelu) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Zásady návrhu

Design verzí

Varianty, které se mají otevřít

Plně uzavřený

Uzavřená varianta &, kterou je třeba otevřít

Možnosti plnění

Možnost plnění e-skin® flat

Pravidla pro rozdělení náplně

  • SKF12C: [A] vnitřní výška = 12 mm | [B] vnější výška = 13 mm ➔ Průměr kabelu 10 mm
  • SKF15C:  [A] vnitřní výška = 15 mm | [B] vnitřní výška = 15 mm Vnější výška = 16 mm ➔ Průměr kabelu 13 mm
  • SKF12O: [A] vnitřní výška = 12 mm | [B] vnější výška = 13 mm ➔ průměr kabelu 10 mm
  • Pod s umístěným podpůrným řetězem SKF.S pro nepodporovanou délku SKF12C a pro zamezení oděru.
Pravidla plnění e-skin flat

SKF12O a SKF12C

SKF15C

Počet komor SKF12O.1.1.10Šířka montážního držáku [mm]Počet komor SKF12C.1.1.10Šířka montážního držáku [mm]Počet lusků SKF15C.1.1.10Šířka montážního držáku [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Díl č. kompletní sada A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

montážní návod

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie