Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

Odlehčení napětí

Odlehčení tahu igus® chainfix

Odlehčení tahu igus® byla vyvinuta speciálně pro použití s řetězy e-chain® a v dynamických aplikacích. Kombinace materiálů kabelu chainflex® a plastových součástí, které jsou v kontaktu, systémů odlehčení tahu chainfix od společnosti igus® jsou navrženy pro vysokou odolnost kabelu a maximální retenční sílu. Kombinace materiálů kabelu chainflex® a plastových součástí, které jsou v kontaktu, systémů odlehčení tahu chainfix od společnosti igus® jsou navrženy pro vysokou odolnost kabelu a maximální retenční sílu. Společnost igus® nabízí nejlepší řešení s ohledem na náklady a přínosy pro širokou řadu aplikací. Například ověřené svorky pro odlehčení tahu chainfix pro dlouhé pojezdy nebo náročné aplikace nebo odlehčení tahu chainfix nugget pro jednoduchá a levná řešení odlehčení tahu; systémy odlehčení tahu igus® chainfix byly testována v praxi a mnoho let je používají zákazníci po celém světě.

Odlehčení tahu


připraveno k přepravě za 15 pracovních dní Svěrka Chainfix

Odlehčení tahu pro e-chain® se svorkami igus®
a tlakovými prvky igus®.

Dlouhá životnost pro dynamické aplikace
Integrovatelné s montážním držákem igus® KMA.
Vysoká pevnost v tahu plastových žlabů s žebry.


připraveno k přepravě za 15 pracovních dní Třmínkové svěrky igus®

Třmínkové svěrky jako samostatné části.

Jedinečné součásti pro konstrukci ovladače linky nebo strojírenství.
Příslušenství pro systémy igus® e-chainsystem®


připraveno k přepravě za 15 pracovních dní Chainfix Clip

Série upínacích prvků řady Chainclip a spodních částí
vyrobených z plastu pro kabely o průměrech 4 až 24 mm

Rychlá montáž bez nářadí.
Možnost umístit 2 až 3 na sebe.
Vysoká pevnost v tahu s jednovrstvou instalací.

Odlehčení tahu

Chainfix Nugget

Malá odlehčení pro upevnění kabelů s průměrem do 20 mm

Pro všechny upevňovací objímky KMA se začleněným profilem C.
Jednoduché upevnění.

Příčka s odlehčením tahu

Příčka s odlehčením tahu

Dělicí příčka s integrovanými zuby pro odlehčení tahu

Snadná montáž, kompletně bez šroubů.
Pro použití na první nebo poslední článek řetězu.

Blok systému odlehčení tahu

Blok odlehčení napětí igus®

Blok odlehčení napětí igus® je novým druhem odlehčení napětí navrženým speciálně pro hadice.

Modulový systém, tudíž velice účelný.
Šetří prostor:
Hadice o průměru 4,3 až 14 mm.


Konektorový systém omezení tahu

Konektorový systém plastového odlehčení tahu igus®

Kabely lze odlehčit v tahu plastovými spojovacími součástmi ve stísněném prostoru s PU komponenty.

Modulární systém, možnosti odlehčení tahu podle zákazníka
Rychlá instalace
Standardní připojení šrouby
Výroba na přání zákazníka už od množství 1 kusu.


Odlehčení tahu

Dodací termín na vyžádání Odlehčení tahu igus® CFV

Prvek odlehčení tahu mimo průřez řetězu

Snadné odlehčení tahu pro kabely, i v krokové struktuře uzavřených trubek. Možná bezproblémová zpětná montáž také s různými konektory


CFU.V systém pro odlehčení tahu

Odlehčení tahu během pár vteřin

Je-li systém odlehčení tahu CFU použit v řetězech e-chains, šetří čas, zvyšuje flexibilitu a snižuje opotřebení materiálu díky tribologicky optimalizované upínací síle. V jedné vrstvě lze bez problémů odlehčit tah u více kabelů.



připraveno k přepravě za 15 pracovních dní
Dodací termín na vyžádání