Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

Odolná, bezúdržbová řešení s dlouhou životností

Výroba kvalitních stavebních materiálů

Výrazem stavební materiály se označují materiály používané při stavbě domů nebo jiných budov. Od stavebního inženýrství po pozemní stavitelství: anorganické konstrukční materiály, jako je beton nebo cement, ale také organické stavební materiály jako dřevo jsou nepostradatelné pro každý stavební projekt. Široká škála výrobních procesů používaných v sektoru stavitelství umožňuje použití většího množství stavebních materiálů. V případě suché výstavby dochází například k splétání a fixaci průmyslového tyčového materiálu pomocí šroubů. Díky tomu není nutné použití vodných stavebních materiálů, jako je jíl nebo beton. Speciálně vyvinuté vysoce výkonné plasty umožňují použití produktů igus e-chains téměř ve všech oblastech.
Vlhkost, nečistoty, piliny, teplo, chlad. Máme optimální řešení pro všechny požadavky a naše stavební materiály se obejdou zcela bez oceli a dalších kovů. V oblastech s náročným provozem jsou ocelové systémy čím dál častěji nahrazovány řetězy e-chain společnosti igus díky jejich větší vhodnosti.


Kontaktovat experta nyní

Široká škála výhod, které vám nabízejí naše plasty:

  • Cenově výhodné, modulární konstrukce
  • Odolnost s nízkou údržbou
  • Odolnost vůči nečistotám, chemikáliím a vysokým teplotám
  • Lehké s velkou stabilitou
  • Korozivzdorné
  • Testováno TÜV

Dlouhé pojezdy  

Produkty pro výrobu stavebních materiálů

Energetické řetězy pro dlouhé pojezdy a účely náročného provozu  

Kliknutím na tento odkaz přejdete do online obchodu s produkty e-chain pro speciální aplikace s náročným provozem a dlouhými pojezdy.


Dlouhé pojezdy a náročný provoz

Vybrané aplikace našich zákazníků

Pojezd o délce 50 metrů

Betonový kontejner je přepravován na vzdálenost více než 50 metrů ve výrobní hale. Problémy jsou způsobeny stavebním materiálem, který v závislosti na daném stavu produkuje prach nebo vlhkost. Řetězy e-chain úspěšně nahrazují napájecí kolejnice, které odjakživa způsobovaly zkraty.


Odolné vůči prachu a vlhkosti

Agresivní prostředí

Tato aplikace funguje navzdory drsným podmínkám okolí. Vysoké teploty, rez, prach nebo vlhkost nemají žádný vliv na řetězy e-chain společnosti igus. Zajišťují spolehlivé a prostorově úsporné vedení kabelů po celé délce závodu.


Porous concrete hardening

Extrémně náročné kvůli cihlovému prachu

V továrně na cihly dochází k silné kontaminaci v důsledku abrazivního cihlového prachu. Řetězy  e-chain řady 5050 zaručují délku pojezdu 20 metrů a dlouhodobý bezúdržbový provoz.


Tile factories

Možnost výměny dat na bázi kabelů

V tomto systému vnitřního dělení betonových bloků byl kabelový naviják úspěšně nahrazen řetězy e-chain společnosti igus. Potenciální rychlosti pojezdu a výhodná cena hovoří samy za sebe.


Shelving system for concrete bricks

Testováno pro použití v reálném světě

Pohled do zkušební laboratoře e-chain system:

 

Další informace

Doručovací služba igus