Začněte poptávat svůj projekt zde! Pohony olověných šroubů ve zdravotnické technice
Větší hygiena díky bezmazným pohonům olověných šroubů
Technický pokrok Náklady se snížily
► 25% nižší opotřebení ► 50,9% cenově výhodnější ve srovnání s kovovými olověnými šroubovými maticemi
► 30% delší životnost díky asymetrii závitu ► až 69% ve srovnání s podobnými plastovými olověnými šroubovými maticemi
► 100% bez nutnosti mazání, údržby a koroze ► Až 50% ve srovnání s kuličkovými šroubovými systémy
► Až o 88% nižší hmotnost
Jak lze zabránit nežádoucí kontaminaci v laboratořích?
Kovové olověné šroubové matice jsou ve zdravotnické technice stále standardem. Většina z nich však vyžaduje pravidelné mazání a údržbu, což znamená, že na použitém mazivu mohou ulpívat částečky prachu a nečistot. To vede ke značnému znečištění a výrazně vyššímu opotřebení ve srovnání se systémem pracujícím za sucha. Kromě toho mohou kovové matice přívodních šroubů ve vlhkém prostředí rychle korodovat.
Bezmazná a bezúdržbová technologie olověných šroubů drylin se používá ve zdravotnické technice a má několik rozhodujících výhod. Jsou zcela bez mazání a údržby a spolehlivě fungují i v korozivním prostředí.
Technologie olověných šroubů igus tak může snížit náklady v rehabilitačních zařízeních.
Nákup kovových matic s olověnými šrouby je dražší než nákup matic z plastu. Nahrazením kovových matic olověných šroubů technologií dryspin se stejnými připojovacími rozměry můžete ušetřit až 50,9% pořizovacích nákladů. Testy prokázaly, že míra opotřebení je až o 25% nižší a životnost se zvyšuje o 30%.