Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Račianska 188

831 53 Bratislava 34

+421 2 50202506
+421 2 50202520
Hennlich s.r.o.

Na Bystričku 16

036 01 Martin

Osy ozubených řemenů drylin® ZLW

Osy ozubených řemenů drylin® řady ZLW jsou vhodné pro řadu různých úloh spojených s polohováním a nastavováním. Samomazná profilová lišta drylin® W se chová jako lineární vedení a ozubený řemen se chová jako pohon. Zdvih lze zvolit individuálně. Díky lehké konstrukci využívající plastů a hliníku mají osy ozubených řemenů drylin® ZLW nízkou setrvačnost, což je činí vysoce efektivními. Ať už jako individuální systém nebo lineární robot, řada ZLW nabízí ideální řešení jak ve stísněných prostorech, tak v aplikacích vyžadujících vysokou torzní podporu. Všechny osy ozubených řemenů drylin® ZLW si lze objednat připravené k připojení a nakonfigurované s krokovými a DC motory drylin® E.


Typické oblasti použití

Zdravotnická a laboratorní technika

Manipulace

Úkoly spojené s polohováním ("pick & place")

Nastavení kamery/senzoru

Výroba strojů

Speciální vlastnosti

Koncové bloky s drážkovými kuličkovými ložisky

Samomazný lineární vodicí systém s polymerovými kluznými ložisky

Volitelná délka vozíku

Profil z tvrděeloxovaného hliníku

Polyuretanový nebo neoprenový ozubený řemen


Kdy se to používá?

Pro rychlé polohování malých zatížení

tichý chod,

Štíhlá struktura

Podvodní aplikace s UW pásem

Cenově výhodné řešení jako základní verze

Nepřetržitý provoz

Kdy se to nepoužívá?

Pokud požadujete vysoká zatížení a dynamické síly

Pokud požadujete přesnost < 0,1 mm


Technická data, kroutící moment, návrh osy ozubeného řemenu

Konfigurátor technologie pohonu drylin®

Konfigurátor technologie pohonu drylin®

Najděte správná řešení snadno a rychle.

Technická data – technologie pohonu drylin®

drylin® ZLW – Technická data

Kroutící moment a hmotnost plnění – technologie pohonu drylin®

drylin® ZLW – kroutící moment a hmotnost plnění


Možnosti drylin® pro osy ozubených řemenů

ZLW-0630
základní verze, standard

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 0630

ZLW 0630-OD – protiběžný
základní verze, standard

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 0630, protiběžná

ZLW 1040
základní verze, standard

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 1040

ZLW 1040-OD – protiběžný
základní verze, standard

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 1040, protiběžná

Konzolová osa ZAW 1040, verze Standard

Konzolová osa v instalační velikosti 1040

ZLW 1660, standardní verze

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 1660

ZLW, instalační velikost 1660-OD – protiběžné

Protiběžná osa ozubeného řemene v instalační velikosti 1660-OD

ZLW, instalační velikost 1040, specialista

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 1040, specialista

ZLW, široké, instalační velikost 1080, standardní verze

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 1080

Osa ozubeného řemene ZLW 0630-P vyrobená z uhlíku

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 0630-P

ZLW-20 v hliníkovém nebo nerezovém provedení

Osa ozubeného řemene v instalační velikosti 20

Příslušenství:

Termín dodání ca 6-8 týdnů Možností upevnění

Lineární osa DryLin ® ZLW lze upevnit mnoha způsoby.

Motory drylin® E

Přehled motorů drylin® E a příslušenství. Vhodné pro lineární stoly drylin®.

ZLW motor flange

ZLW – příruba motoru NEMA, standardní a přizpůsobená zákazníkům

Motorovou přírubu lze čtyřmi šrouby upevnit na krajní koncovou podporu hřídele.



Součástí řady je také:

Elektrické lineární osy drylin® E s motorem

Elektrické lineární osy drylin® E s motorem

Produktová řada portálů drylin® E

Portály drylin® - Povrchové, linkové, pokojové


Termín dodání ca 6-8 týdnů