"Ukažte mi plastový díl, který vám působí problémy. Já vám nabídnu řešení!" Před více než 50 lety založil Günter Blase společnost igus® právě na této myšlence, která platí dodnes: Sériově vyráběná řešení podle specifikací zákazníků jsou součástí naší každodenní práce stejně jako standardní díly. Máme k dispozici celou řadu různých způsobů, jak vyrobit přesně ty díly, které potřebujete. Rádi vám poradíme ohledně technicky a ekonomicky nejefektivnější výrobní metody a doporučíme vám ty pravé materiály z vysoce výkonných polymerů pro váš individuální případ.
Vaše výhody:
Tiskneme jednotlivé součásti z vysoce výkonných plastů iglidur® odolných proti otěru a nevyžadujících mazání. Jednoduše vyplňte formulář dotazu, přiložte soubor – např. CAD, STEP – a odešlete ho. Poté vám poradí naši experti.
Optimální pro množství: 1 až 1000
Vaše individuální součásti budou vyrobeny z tyčového materiálu iglidur® z vysoce výkonných polymerů. Na základě vašich informací a datových souborů, například CAD nebo STEP, vytvoříme cenovou nabídku a na požádání vyrobíme danou součást.
Optimální pro množství: 1 až 500
Pomocí 3D tiskárny vyrábíme vstřikovací formy z vysoce výkonných polymerů pro vaši individuální součást. Šetří to čas a až 80 % nákladů. Vzhledem k jejich vlastnostem odolávají materiály forem vysokým teplotám procesu injekčního vstřikování. To znamená, že z jedné formy lze vyrobit až 500 dílů.
Optimální pro množství: 1 až 500
V případě této metody jsou individuální součásti vyráběny pomocí hliníkových nástrojů. Tento postup šetří spoustu času díky úsporné výrobní metodě – a to dokonce i v případě velmi komplexních montáží. Náklady na výrobu nástrojů jsou přitom velmi nízké. Jednoduše odešlete 3D model a získejte ihned cenovou nabídku.
Optimální pro množství: 200 až 10 000
Tato krabice obsahuje vzorky spolu s přehledem důležitých informací o jednotlivých součástech.
Každý z našich speciálně vyvinutých vysoce výkonných polymerů se vyznačuje jedinečnými vlastnostmi.
Zde najdete všechny standardní díly spolu s řadou materiálů iglidur® a jejich vlastnostmi.
Bezplatné online nástroje vám umožní výpočet životnosti našich produktů a jejich konfiguraci.
Pro protézy se používají pouze materiály a komponenty, na které se lze spolehnout. Zejména u protéz dolních konečtin je důležité, aby se uživatel mohl na protézu spolehnout, když s ní běží nebo na ní stojí. Společnost Otto Bock SE & Co. KGaA, špička na světovém trhu s technickými ortopedickými pomůckami, proto již přes 20 let spoléhá na kluzná ložiska iglidur vyrobená z vysoce výkonných polymerů.
Rychlá dostupnost při nízké ceně a použití v hygienických podmínkách byly důležitými předpoklady pro tento manipulátor vyrobený 3D tiskem. Používá se k balení kosmetických produktů a jeho speciální výhodou je provoz bez dalšího mazání, díky čemuž splňuje hygienické požadavky.
V odvětví konstrukce zemědělských strojů jsou shrnovače sena vystaveny neustálému zatížení v drsných podmínkách. Pro speciální díly igus® to není problém: nejenže jsou obzvlášť odolné vůči opotřebení, ale zároveň jsou bezúdržbové a snižují montážní náklady.
"IceMole" je tunelovací sonda s technologií zahřívání, která umožňuje průzkum polárních oblastí, ledovců a v rámci dlouhodobých cílů také mimozemských oblastí. Pro uchovávání šroubu na provrtávání ledu bylo zapotřebí součásti, která je odolná vůči vodě a nečistotám a zároveň je tepelně izolovaná. Proto se nyní používá ložisko vyrobené z tyčového materiálu iglidur® A180.
Co dělat, když důležitý náhradní díl určený k vystavení po cestě na veletrh najednou zmizí? Odpověď společnosti Blackcam se sídlem v Berlíně, která vyrábí systémy vedení kamer, je obrátit se na službu 3D tisku společnosti igus.
Tyčový materiál iglidur® se používá při výrobě mikroskopických paží pro oční vyšetření. Důvodem je skutečnost, že z něj lze vyrobit kluzná ložiska na míru o velikostech v řádech μm, což zajistí nezbytnou přesnost vyšetření.
Easelink, společnost se sídlem v Grazu, vyvinula "Matrix Charging", dobíjecí systém tvořený dvěma součástmi. Ve vozovém parku je nainstalována dobíjecí podložka připojená k hlavnímu vedení. Konektor na spodní straně e-automobilu se spustí na zem, když vozidlo zastaví nad podložkou. Proces dobíjení se spustí automaticky, aniž by řidič musel připojit kabel. Služba 3D tisku společnosti igus® vám pomůže zajistit, že výroba prototypů zůstane cenově efektivní, aniž byste museli slevit z vysoké kvality.
V rámci konstrukční soutěže "Formula Student Germany" spolu soupeří studentské týmy po vzoru Formule 1. Tým Formula Student Team z Weingartenu poblíž Ravensburgu potřeboval k sestrojení svých závodních vozů mimo jiné plastové pastorky na míru. Díky službě 3D tisku společnosti igus® byly tyto komponenty vyrobeny nejen rychle, ale také z materiálu iglidur® odolného vůči opotřebení.
Tato protéza je elektricky poháněný prst. Kloub ve spodní části prstu je poháněn přímo převodovým motorem, který prostřednictvím pružného spoje pohání také prostřední kloub. Všechny osy podílející se na tomto pohybu jsou přimontovány plastovými zásuvkami vyrobenými z materiálu iglidur® J. Všech 8 ložisek je dohromady integrováno v jednom prstu.
Ve stanici na mydlení pneumatik se až do teď používala kovová ložiska, což vedlo k pravidelným poruchám systému. Tato ložiska byla nyní nahrazena plastovými ložisky vyrobenými z tyčového materiálu igus®. To znamená úspory ve výši několika tisíc euro ročně.