Pomocí CAD softwaru nebo našich bezplatných konfigurátorů vytvořte 3D model.
Nemáte k dispozici vhodný soubor?
Jednoduše přetáhněte soubor STEP/STP nebo jej vyberte ze složky. Filtrujte podle požadavků nebo se posuňte na metodu p2m a vyberte materiál.
Okamžitě zjistíte cenu, dodací termín amožnosti výrobya budete moci požádat o nezávaznou nabídku nebo kompletní konfiguraci přeposlat e-mailem.
Rychlá výroba nástrojů injekčního vstřikování pomocí 3D tisku umožňuje rychlou a cenově výhodnou výrobu prototypů blížící se výrobě velkých i malých objemů pomocí injekčního vstřikování. Toto řešení sice nenahradí nákladnou výrobu obráběných nástrojů injekčního vstřikování, avšak u šarží o velikosti více než 10 000 jednotek je výhodné. Kromě cenové výhodnosti je injekční vstřikování pomocí nástrojů vyrobených aditivní metodou výrazně rychlejší – v průměru stačí na dokončení nástrojů a dílů šest pracovních dní.
Další výhodou metody print2mold je rychlý a snadný výpočet nákladů na injekční vstřikováníve volně dostupném online nástroji. Kromě možnosti zobrazení celkové i jednotkové ceny (včetně nákladů na nástroj) bez registrace si můžete prohlédnout také výrobní dobu pro celý projekt. Online nástroj nejprve automaticky zkontroluje design s ohledem na jeho vhodnost pro metodu print2mold – díky tomu lze ihned identifikovat případné další práce (například mechanické přepracování) a zahrnout je do kalkulace.
Poté, co byl nahrán model a zvolen požadovaný materiál (možnost filtrování podle požadavků vám umožňuje identifikovat ten pravý materiál), si lze okamžitě vyžádat kompletní konfiguraci nebo ji bez problémů přeposlat k dalšímu testu.
3D tisk s polymery odolnými proti opotřebení: služba 3D tisku, obchod s materiály a informace o materiálech, postupech a službách.
Vyberete si typ konstrukce, materiál a množství. Nabízíme ale také další služby v oblasti speciálních dílů, prototypů a sérií vyrobených z plastů odolných proti opotřebení.
Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h