Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Média |
|
Máte nejaké otázky? Potrebujete materiál? Aktuální tiskové informace a fotografie pripravené ke zverejnení jsou zde k dispozici ke stažení. Rovnež uvítáme váš telefonát, e-mail nebo fax! |
|
Kontakt pro tiskChcete, abychom vás pridali na náš seznam rozesílání? |
Information graphs: The low purchase price is not the only cost benefit of lubrication-free and maintenance-free bearing technology16. 3. 2018
Plain bearings made of high-performance plastics, the so-called Tribo-polymer bearings, are increasingly used in various moving applications worldwide. This is because designers worldwide view these lubrication-free and maintenance-free plastic plain bearings as a long-lasting and cost-saving alternative to metallic bearings – in bicycles and printers as well as in filling plants or agricultural and construction machinery. |