Hybridní energetický řetěz YE představuje ten nejlepší mix lehkých plastů a odolné oceli, který snadno zvládne vysoké samonosné pojezdy. Byl vyvinut, aby splnil požadavky stavebních strojů a zdvižných zařízení. Požadavkem bylo nabídnout maximální možnou samonosnou délku s kompaktními rozměry a nejnižší možnou hmotností. Čistě ocelové energetické řetězy jsou však nevýhodné kvůli vysokým montážním nákladům a hmotnosti. Systém YE kombinuje vysokou pevnost ocelových prvků s nízkou hmotností a flexibilitou plastových komponentů. Navíc se nepoužívají žádné šrouby, nýty ani maticové šrouby, které by se v důsledku vibrací mohly uvolnit.
S hmotností náplně 5 kg/m může řada YEHD.112 urazit až 7,1 m bez opory a řada E4.112 dosahuje 4,5 m. Série YE.56 umožňuje samonosný pojezd až 5,5 m, zatímco série E4.56 pouze 3,4 m. Série YE.42 umožňuje samonosný pojezd až 4,6 m, zatímco série E4.42 pouze 2,4 m.