drylin® Q with integrated measuring system


drylin QKM
Thanks to its flexibility, the drylin® linear carriage QWE-01-20 forms the ideal basis for integrating the new digital length measuring system. The square profile can be installed unsupported and offers optimum protection for the magnetic tape on the interior thanks to its hollow chamber principle. The ball-andsocket joint makes it possible to flexibly read the display.

Protected magnetic tape

Attachment options via slot nuts

Hand clamp on carriage

Unsupported attachment

Profile AWMQ-20 max. length 1.500 mm

Space-saving sensor integrated in the carriage

drylin® Q measuring system X. Signal cable Y. signal cable

Dimensions [mm]

Objednací číslo M max. L B B1 B2 H H1 E Q ts f1 f2 A    
  [Nm] Podpora konce hřídele + vozík
+ zdvih
h7                        
QKM-01-20 10 28 + 94 28 94 45 58 155 46 20 6,2 4,5 15,5 33 na požádání Pridat do nákupního košíku
QKM-02-20 10 28 + 94 28 94 45 58 92 46 20 6,2 4,5 15,5 33 na požádání Pridat do nákupního košíku
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

QKM flexibilní

Možnost 01:

Flexibilní řešení, když je zapotřebí úhlového čtecího zařízení. S uzamykacím kulovým kloubem. QKM-01-20
QKM pevný
 
 
 
 
Možnost 02:QKM-02-20 s pevným displejem
Measuring indicator specifications
Measuring principle incremental, with absolute value function through battery buffer
display LCD display 7.5 mm digit height
Display accuracy max. 0,1 mm
Display/Display range -99 999 …+99 999
Function Digit direction, decimal point, unit of measurement (mm,inch), preset activation
Supply Battery 1/2 AA, 3.6 V integrated, service life of up to 4 years
Magnetic sensor securely connected (external)
Bearing Type Installation housing
Connector Housing Plastic
Protection class IP54 display
IP67 sensor
Operating temperature 0…+50°C
Air humidity 35-85%
Speed (travel) max. 2,5 m/s
Display keyboard 3 function buttons

Dodací termín na vyžádání

Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH