Pružinový buben s kabely e-spool® bez sběracího kroužku

Pružinové bubny s kabely e-spool bez sběracího kroužku pro teleskopické aplikace, plošiny a jeřáby

Pružinové bubny s kabely e-spool společnosti igus zajišťují bezpečnou dodávku energie, dat, stlačeného vzduchu a kapalin pro přenosné stroje a systémy, a to i za těch nejsložitějších podmínek a v těch nejstísněnějších prostorech. Ve srovnání s klasickým bubnem s kabely je e-spool jediné řešení, které přenáší nejen energii, ale také všechna média jako data, stlačený vzduch a kapaliny. Příklady: e-spool v kulturním sále, v automatizovaných high-bay skladech, v kabelových robotech, v jevištních technologiích nebo v ocelárnách.

Všechny pružinové bubny s kabely e-spool společnosti igus jsou tvořeny energetickým řetězem vedeným pomocí válečku, který zajišťuje, že systém dodávky energie má po celou dobu přesně tu správnou délku a napětí díky integrované přídržné pružině. A řetěz twisterband je odpovědný za pohyby otáčení. Tato speciální struktura umožňuje pohyby ve všech směrech. Při použití řetězu twisterband nevyžaduje systém e-spool sběrací kroužek. Díky tomu je přenos dat vysoce spolehlivý a zároveň umožňuje vysokou míru stability. Systém e-spool lze navíc vést ve všech směrech (horizontálně, vertikálně, diagonálně), což šetří prostor, jelikož energetický řetěz je ve výchozí poloze srolován a dráha zůstává volná.
Najděte a nakonfigurujte si pružinový kabelový buben e-spool nyní
e-spool ve zkušební laboratoři
  • Vše v jednom systému: různá média (elektřina, data, kapaliny) lze sloučit v rámci jednoho systému
  • Úspora místa: buben s kabely s pružinovým pohonem bez sběracího kroužku
  • Jednoduchá montáž: možnost následného přidávání a výměny kabelů
  • Délky výsuvu až 2 a 14 m
  • Maximální rychlost vysunutí a zatažení je 1 m/s
  • Na kabely nepůsobí žádné tahové namáhání
  • Flexibilní použití - možnost napájení v libovolném směru

FAQ – Často kladené dotazy

  • Otázka: Kdy se používá pružinový buben s kabely e-spool?

    Když má být v uzavřených prostorech vedeno mnoho různých kabelů. Různá média (elektrický proud, vzduch a kapaliny) lze vést společně v jednom systému.

  • Otázka: Kdy se používá která cívka e-spool?

    • Systémy e-spool flex a e-spool SPC s manuálním rozšířením se používají tehdy, pokud je potřeba vést pouze jeden kabel velmi pomalu nebo manuálně.
    • e-spool pro divadelní použití v podvěsných aplikacích ve veřejných prostorech
    • Všechny ostatní pružinové bubny s kabely e-spool by měly být voleny s ohledem na délku rozšíření a objem náplně / průměr kabelu
  • Otázka: Jak dlouho vydrží pružiny v systému e-spool?

    • e-spool flex s 10 000 pohyby
    • e-spool standard se 70 000 cykly
    • e-spool HD se 40 000 cykly
    • e-spool pro divadelní aplikace se 40 000 cykly
  • Otázka: Jaké kabely mohu použít v pružinovém bubnu s kabely?

    Vzhledem ke speciálnímu mechanickému namáhání uvnitř systému e-spool, doporučujeme použít kabely igus chainflex. Doporučujeme také dodržovat následující pokyny:

    • Pokud je to možné, používejte kabely s vnějším pláštěm TPE pro nestíněné kabely.
    • Stíněné kabely by měly být vybrány z řady CFROBOT.
    • Všechny kabely by měly mít vnější průměr < 17 mm.
    • Je nutné dodržet maximální poloměry ohybu 44 mm na vnitřním poloměru a 77 mm na vnějším poloměru.

Který pružinový buben s kabely e-spool je pro vás ten pravý?

Produktový vyhledávač pro systém e-spool

Najděte rychle ten pravý pružinový kabelový buben

Produktový vyhledávač e-spool vám umožní najít ten pravý pružinový kabelový buben pro vaši aplikaci během několika málo kroků.

▶ Najít a nakonfigurovat nyní

Produktový vyhledávač pro systém e-spool

e-spool flex

Buben s kabely e-spool flex Napájení panelů bez přerušení. Alternativa ke kabelovým navijákům.
Délka rozšíření: 5–15 m

Kompaktní cívka e-spool

Pružinový buben s kabely e-spool compact Kompaktní řešení, úspora prostoru
Délka pojezdu: 2–4 m | Buben 240–400 mm | Délka kabelu: 4–6,6 m

e-spool s manuálním vytažením

Pružinový buben s kabely e-spool s manuálním rozšířením Ruční vytažení kabelu
Délka pojezdu: 5 m | Buben: 300 mm | Délka kabelu 3,3–8,3 m 

e-spool standard

Pružinový buben s kabely e-spool standard Variabilní použití
Délka pojezdu: 4–14 m | Buben: 600–850 mm | Délka kabelu: 8,6–19,9 m

e-spool HD

Pružinový buben s kabely e-spool HD Variabilní použití, vyšší retrakční síla
Délka pojezdu: 4–14 m | Buben: 600–850 mm | Délka kabelu 8,6–19,9 m

Napájení e-spool

Pružinový buben s kabely e-spool power Motorový pohon, pro dlouhé zdvihy
Délka pojezdu: 25 m | Buben: na vyžádání | Délka kabelu: na vyžádání

Nové produkty

Produktový vyhledávač pro systém e-spool

Konfigurátor e-spool
  • K dispozici pro SP1, SP2, SPHD1, SPHD2
  • Vybrat směr pohybu
  • Vybrat kabely
  • Výsledek: ta pravá cívka e-spool pro vaši aplikaci

e-spool pro jevištní a divadelní aplikace

e-spool pro divadelní aplikace
  • Certifikace pro jevištní a divadelní aplikace dle DIN EN 17206 a principů DGUV 315–390
  • Alternativa k bubnu s kabely bez sběracího kroužku
  • Bezpečné vedení kabelů na velmi malém instalačním prostoru
  • Nabízí různé možnosti sledování pomocí senzorů

e-spool s inteligentním sledováním funkce

Inteligentní systém e-spool
  • Vyšší bezpečnost systému díky nepřetržitému sledování funkce
  • Prodloužená maximální životnost řešení e-spool® pro divadelní aplikace
  • Měření a zobrazení aktuální délky rozšíření

Nechte se inspirovat – praktické příklady e-spool

Kulturní sál | Ocelárna | Autonomní robot | High-bay sklad | Kabelový robot | Jevištní technologie
 
Pružinové bubny s kabely e-spool v kongresovém a kulturním centru v Toruni Pružinové bubny s kabely e-spool zajišťují nepřerušovaný přívod energie, dat, vzduchu a kapalin pro kongresové a kulturní centrum v Toruni. Celkem bylo nainstalováno deset systémů HD e-spool.
Pružinový buben s kabely e-spool se používá v navíjecím stroji Pružinový buben s kabely e-spool se používá v teleskopickém navíjecím stroji. Navíjecí stroj chrání pupeny a mladé výhonky na ovocných plantážích před ničivými účinky mrazu.

Pravidla plnění pro pružinové bubny s kabely e-spool

Vzhledem k mimořádnému mechanickému namáhání v systému e-spool doporučujeme použití našich kabelů chainflex. Dále doporučujeme respektovat následující pravidla plnění:

1. V lineárních řetězech lze kabely pokládat pouze vedle sebe – nikdy nepokládejte několik kabelů na sebe!
2. U nestíněných kabelů by měly být použity kabely chainflex s vnějším pláštěm z TPE, kdykoli to je možné.
3. Stíněné kabely by měly být z řady kabelů chainflex CFROBOT.
4. Je nutné respektovat maximální poloměry ohybu řetězu twisterband.
5. Pokud je to možné, použijte separátory pro ochranu kabelů proti překryvu a otěru. Pro optimální využití vnitřního prostoru instalujte separátory vždy ob jeden segment.
6. Kabely ukládejte podle průměru nebo poloměru ohybu pro vložení – tenké a malé dovnitř, větší ven.
7. Na obou koncích kabelu použijte odlehčení tahu. Kabelový uzel nesmí být umístěn ve směru řetězu.
8. Kabely je vhodné instalovat v systému twisterband s volným prostorem jak navenek, tak dovnitř od rotační osy.

Montážní instrukce

V případě aplikace s horizontálním pohybem je nutné zajistit hladký povrch pro pojezd energetického řetězu.

Návody k montáži

Montážní pokyny pro systém e-spool

Dokumentace – Instalační pokyny

V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES

Kontaktujte nás, pokud se vás týká některý z následujících parametrů aplikace:
  • Venkovní použití
  • Podvěsné aplikace e-spool, které jsou v provozu na veřejných místech (hlediště, jeviště atd.)
U uvedených aplikací může být nutné speciální zajištění systému e-spool. Kontaktujte svého obchodního zástupce.


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH